Unidade de rolamento flangeada para cultivadores em sistemas de semeadura

Desenvolvido a partir de um projeto existente para atender aos requisitos específicos do cliente para maior capacidade de carga, esta unidade de rolamento flangeado tem uma vedação especial e um defletor externo/voltado para fora, para uso em condições de poeira e sujeira, permitindo que diferentes culturas sejam cultivadas e semeadas em uma única operação.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Load
- Lubrication
Indústrias
- Agricultura
Recursos do Produto
- Aumento de 30% na classificação de carga
- Vedação melhorada devido a:
- Vedação de lábio triplo de encaixe firme
- Defletor adicional
Benefícios
Fácil de montar. Rolamento fornecido completo com alojamento:
- Unidade de rolamento de esferas flangeado
- Rolamento flangeado adaptado às necessidades do cliente
- Lubrificação vitalícia
Compartilhar