Mood 3 Products

Eixo de pinhão de longa duração com gaiola e conjunto de rolos

NRB

Engrenagens planetárias em sistemas de redução de giro/curso para máquinas de construção e mineração são utilizadas em condições severas de lubrificação, onde o pó abrasivo das engrenagens e outros materiais estranhos podem contaminar o lubrificante. O Eixo de Pinhão de Longa Vida com Conjunto de Gaiola e Rolo da NSK (especialmente desenvolvido para escavadeiras hidráulicas) proporciona uma vida útil superior (mais de duas vezes maior), oferecendo maior confiabilidade e melhor resistência à fadiga superficial.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • High Speed
  • Lubrication

Indústrias

  • Construction
  • Mineração e Construção

Recursos do Produto

  • Tecnologia de longa duração
  • Compacto e leve
  • Tratamento térmico especial aplicado ao eixo e aos rolos
  • Acabamento liso espelhado no eixo e nos rolos garante espessura adequada da película de óleo
  • Tamanho correspondente: Diâmetro do eixo de até 36 mm, comprimento do eixo de até 100 mm
  • Tamanho correspondente: Diâmetro do círculo inscrito de até 36 mm

Benefícios

  • A espessura de óleo melhorada no eixo do pinhão e nos rolos reduz a descamação por fadiga e aumenta a resistência à contaminação
  • O tratamento térmico especial combate a fadiga da superfície
  • Vida útil mais que o dobro da dos rolamentos convencionais
  • Melhora o tempo entre os intervalos de manutenção
  • O tamanho compacto permite redução de tamanho
  • * Informe a NSK sobre o tamanho preferido para entrega simultânea do eixo com a montagem.
FBNP- 30 50 20
Mostrar Descrição
Descrição
FBNP- Type of Cage
30 Inscribed Circle Diameter (mm)
50 Cicumscribed Circle Diameter (mm)
20 Width (mm)