Unidades montadas
Visão geral

As unidades RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube e Molded-Oil consistem em dois componentes principais: o insert (a parte que contém o rolamento propriamente dito e o sistema de lubrificação) e o housing (a carcaça que envolve e protege o insert). Cada unidade é composta por um rolamento de esferas vedado, com uma carreira de esferas, diâmetro externo esférico e anel interno estendido, montado em um mancal ou caixa flangeada. O ajuste esférico do diâmetro externo acomoda o desalinhamento inicial.
Esses rolamentos autolubrificantes estão disponíveis com diversas opções de travamento, permitindo uma montagem de eixo com ajuste apertado. Essa característica, combinada com uma ampla gama de vedações adequadas para diferentes ambientes, torna nossas unidades um produto altamente versátil.
Características e benefícios do produto:
- Gaiola metálica de alta resistência rebitada de duas peças em aço ou aço inoxidável.
- O assento esférico permite o desalinhamento inicial na montagem.
- A capacidade de relubrificação é padrão para rolamentos de autolubrificação.
- As opções de óleo moldado não requerem relubrificação.
- Pistas super acabadas para uma corrida silenciosa e eficiente.
- Protetor para maior proteção e segurança do rolamento. Disponível em aço para unidades Self-Lube® ou plástico para unidades Silver-Lube®.
- Aço endurecido e de alta qualidade usado para anéis internos e externos.
- Carcaça de ferro fundido de alta qualidade com design rígido de peça única. Também disponível em aço termoplástico ou aço inoxidável fundido de alta qualidade.
- Vedação de lábio único comprovada fornecida, vedações de lábio triplo e defletores também disponíveis.
- Também disponível como padrão: travamento do eixo do parafuso de fixação, colar excêntrico e trava de luva cônica.
- Pastilhas HLT disponíveis e projetadas para operar de forma confiável em temperaturas extremas.
- A gama de unidades montadas NSK inclui: Blocos de descanso, Life-Lube, Silver-Lube, etc.
Compartilhar