Mood, Company

Unidades de Rolamentos J-Line NSK

NSK - J-Line JIS Norm - Gehäuselager

Rolamentos de CarcaçaA NSK está expandindo sua linha existente de unidades de rolamentos Self-Lube® para incluir produtos fabricados de acordo com o padrão JIS. A linha de unidades de rolamentos J-Line compreende seis dos tipos de carcaça mais populares, além de três carcaças de aço prensado e cinco inserções, cobrindo diâmetros de furo de 12 a 90mm.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Vibration
  • Misalignment

Indústrias

  • Agricultura
  • Alimentos e Bebidas
  • Material Handling
  • Cimento
  • Papel
  • Mineração e Construção

Recursos do Produto

  • Assento esférico compensa o desalinhamento inicial na montagem
  • Além do ajuste por interferência, um Pino de Parada foi adicionado como uma característica de segurança, já que a J-Line é frequentemente usada em aplicações muito exigentes
  • Capacidade padrão de relubrificação
  • Pistas de rolamento são superacabadas para funcionamento silencioso e eficienteBenefícios

Benefícios

  • Anéis internos e externos feitos de aço endurecido de alta qualidade
  • Alojamento de ferro fundido em peça única – rígida e de alta qualidade
  • Vedação de lábio único e defletor comprovados são padrão; vedações de lábio triplo disponíveis mediante solicitação
  • Trava de eixo com parafuso de ajuste, colar excêntrico e trava de manga cônica também disponíveis como padrão