Life-Lube®

A série Life-Lube® combina as propriedades resistentes à corrosão dos alojamentos Silver-Lube® com as excelentes características de vedação e lubrificação dos insertos Molded Oil. As unidades Life-Lube® são especialmente desenvolvidas para uso em indústrias onde o contato com água e fluidos de processo é inevitável, sendo necessária uma excelente resistência química e uma vida útil de lubrificação prolongada.
Descrição da Condição
- Arduous Environments
- Contamination
Indústrias
- Alimentos e Bebidas
Recursos do Produto
- Carcaça de resina termoplástica PBT
- Insertos de óleo moldado (com lubrificante sólido)
- Aço inoxidável martensítico
- Vedações de borracha nitrílica
- Disponível em Pillow Blocks (NP), Flanges de 2 e 4 parafusos (SF, SFT) e carcaças de unidade de recolhimento (ST)
- Tamanho do furo 20 mm - 40 mm
Benefícios
- Resistência à corrosão
- Invólucros sem pintura, evitando lascas e escamações
- Resistente à contaminação, aumentando a vida útil
- Ideal para operações onde o processo de fluido é inevitável
- Não há necessidade de relubrificação
P
NP
25
LP99
Compartilhar