Mood 3 Products

Unidades montadas Silver-Lube®

A série Silver-Lube® da NSK é uma gama de unidades de rolamento resistentes à corrosão projetadas especificamente para uso em aplicações onde são necessárias lavagens completas frequentes, são necessários padrões de higiene ideais e uma boa resistência química é importante. Além disso, eles são feitos para funcionar em uma ampla faixa de temperatura.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • Contamination

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Alimentos e Bebidas
  • Material Handling
  • Packaging
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Anéis de rolamento, gaiola e esferas de aço inoxidável de alta qualidade, núcleo de vedação e parafusos sem cabeça, bico de graxa e revestimentos de furos holt
  • Vedações de borracha nitrílica e defletores de aço inoxidável
  • Carcaça de resina de poliéster termoplástico
  • Tampas de extremidade de plástico disponíveis.
  • Fábrica preenchida com uma graxa de grau alimentício USDA H1 de ampla temperatura
  • Disponível em quatro geometrias diferentes

Benefícios

  • Resistente a agentes de limpeza e produtos químicos
  • Longa vida
  • Redução de custos
  • Resistência superior a lavagens regulares e ataque químico 
  • A relubrificação é possível para uma longa vida útil sem problemas, minimizando a manutenção, maximizando a produtividade
  • Aprovado para NSF, escala de temperatura de -20 ° C a + 90 ° C