Mancal de Apoio

Os mancais de apoio NSK estão disponíveis com uma variedade de tampas de extremidade e oferecem opções especiais de vedação, adequadas para ambientes exigentes. Os mancais de apoio divididos facilitam a montagem e desmontagem de eixos pré-montados, proporcionando praticidade e eficiência.
Usados com rolamentos de esferas autoalinhantes ou rolamentos de rolos esféricos de alta capacidade, os mancais de apoio são fabricados em ferro fundido de alta resistência como padrão, mas também estão disponíveis em grafite esferoidal, ferro fundido ou aço fundido, conforme a necessidade.
Esses mancais são projetados para serem relubrificados com óleo ou graxa, garantindo sua durabilidade e desempenho contínuo.
Características e benefícios do produto:
- O design do mancal dividido permite fácil montagem e desmontagem de eixos pré-montados
- Opções de vedação: Incluem vedações de anel em V, vedações de labirinto ou vedações de taconita para serviço pesado
- Tampas de caixa disponíveis
- Pontos de relubrificação múltipla são fornecidos para garantir a relubrificação
- As caixas são fornecidas com anéis espaçadores para fornecer localização axial. Esses podem ser omitidos para frente axial de "extremidade livre".
- A gama NSK de Blocos de Plummer inclui: rolamentos autocompensadores de rolos, contraporcas, buchas de fixação e arruelas de travamento.
Siga este link para uma descrição detalhada de nossos produtos
Compartilhar