Mood 3 Products

Blocos de mancal e acessórios - Série SNN

Plummer Block - SNN Cut model

A gama modular SNN Housing da NSK oferece várias opções técnicas para satisfazer as necessidades das aplicações mais exigentes. Os componentes são fáceis de encaixar, remover e manter. Equipadas com rolamentos de alto desempenho NSK, as caixas bipartidas SNN alcançam reduções significativas de custos.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • Fitting
  • High Load
  • Lubrication
  • Misalignment

Indústrias

  • Cimento
  • Fans and Blowers
  • Power Transmission
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • 2 furos de lubrificação e 1 furo de drenagem
  • Cantos de base sólida para localização de pinos
  • Forma quadrada e marcas centrais
  • Fundição de alta qualidade - permite 5 arranjos de vedação diferentes:
  • Vedações de lábios duplos / Vedações de anel em V / Vedações de feltro / Vedações de labirinto / Vedações de taconita

Benefícios

  • Fácil montagem e alinhamento
  • Alta rigidez (minimiza a deformação do assento do rolamento)
  • Ampla gama de vedação e arranjos para atender a todas as necessidades
  • Boa transferência de calor
  • A mesma carcaça pode ser usada com rolamentos autocompensadores de esferas de duas carreiras ou rolamentos autocompensadores de rolos de duas carreiras
  • Baixos custos de manutenção
SNN 511-609
Mostrar Descrição
Descrição
SNN Housing Code
511-609 Size