Rolamentos de rolos cilíndricos
Visão geral

Rolamentos de Rolos Cilíndricos (CRBs) possuem uma estrutura simples, com rolos cilíndricos em contato linear com as pistas, oferecendo alta capacidade de carga, principalmente sob cargas radiais. O baixo atrito entre os rolos e as nervuras do anel torna esses rolamentos adequados para rotação em alta velocidade.
Os rolamentos de uma carreira são designados como NU, NJ, NUP, N ou NF, enquanto os rolamentos de duas carreiras são designados como NNU ou NN, dependendo do uso das nervuras laterais. Todos os tipos permitem a separação dos anéis interno e externo.
Alguns CRBs, usados como rolamentos de extremidade livre, não têm nervuras, permitindo que os anéis se movam axialmente um em relação ao outro. Quando o anel interno ou externo tem nervuras em ambos os lados e o outro anel tem uma nervura em um lado, esses rolamentos podem suportar alguma carga axial em uma direção.
Os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras apresentam alta rigidez radial e são usados principalmente em eixos principais de máquinas-ferramentas de precisão. As gaiolas são normalmente feitas de aço prensado ou latão usinado, mas alguns modelos utilizam gaiolas de resina de poliamida moldada.
A NSK oferece uma variedade de tipos de CRBs para atender às suas necessidades específicas.

Tipos de rolamentos de rolos cilíndricos
NU, N, NNU, NN: Adequado como rolamentos de extremidade livre.
NJ, NF: Pode sustentar cargas axiais limitadas em uma direção.
NH, NUP: Adequado como rolamentos de extremidade fixa. Os tipos NH são compostos por um CRB do tipo NJ com um colar de impulso em forma de L do tipo HJ.
Compartilhar