APTSURF e NSKHPS para rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão

APTSURF é o resultado da otimização de rolamentos. A combinação de NSKHPS e APTSURF resulta em aumento de vida útil de 60% com redução de 55% da vibração RMS.
Descrição da Condição
- Fitting
- High Accuracy
- Vibration
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
- Papel
- Semicondutores
Recursos do Produto
- Otimização do design interno
- Aumento da precisão da pista, formato e dimensão do rolo
- Rugosidade da superfície
Benefícios
- Aumento de 60% na vida
- Redução de RMS (Root Mean Squared) de 55%
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Compartilhar