Rolamento de rolos cilíndricos para grandes caixas de engrenagens - alta capacidade de carga

Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade de carga foram projetados para aplicações como caixas de engrenagens em grandes máquinas industriais, incluindo geradores de energia eólica e equipamentos de mineração. Devido à sua maior capacidade de carga, eles alcançam vida útil mais longa em condições severas.
Descrição da Condição
- Compact Environment
- High Load
Indústrias
- Power Generation
- Mineração e Construção
Recursos do Produto
- Número de rolos aumentado
- Gaiola de latão
- Design otimizado de elemento finito
- Intercambiável com padrão
- Combine com outros recursos: Material super resistente, revestimento de óxido preto
Benefícios
- Aumento da vida útil da fadiga
- Aumento da capacidade de carga
- Redução do estresse devido ao design otimizado da gaiola
Compartilhar