Unidades de rolamentos de rolos cilíndricos - Unidades CRB bipartidas de longa duração

Unidades de rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos de longa vida útil para rolos de acionamento segmentados em máquinas de lingotamento contínuo oferecem uma vida útil duas vezes maior com maior capacidade de rolamento.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Load
- Lubrication
- Misalignment
Indústrias
- Aço e Metais
Recursos do Produto
- Configuração especial de vedação
- Rolos cilíndricos mais longos em até 30%
- Anel de labirinto com novo design
- Capacidade de classificação de carga aprimorada
Benefícios
- Reduz o desalinhamento de rolos de fundição contínua
- Vida útil aumentada em duas vezes com aumento da capacidade de carga
- Vedação aprimorada evita vazamento de graxa
- Configuração especial de vedação incorpora um lábio principal e um lábio auxiliar.
- Prevenção de intrusão de água e partículas de óxido de ferro
Opção: lubrificação óleo-ar:
- Desempenho de lubrificação óleo-ar melhorado
- Anel de labirinto especialmente projetado tem uma estrutura de vedação sem contato
- Pressão dentro do calço e retenção de óleo inicial são bem mantidas
100
RCPH
PHR
181
Compartilhar