Rolamento de rolos cilíndricos - Gaiola de latão guiada por anel externo

O rolamento de rolos cilíndricos de carreira única foi projetado para atender às difíceis condições operacionais encontradas em compressores de parafuso isentos de óleo. Devido à sua gaiola de latão guiada por anel externo de alta resistência com precisão aprimorada, ele pode atingir velocidades extremamente altas, garantindo uma longa vida útil, minimizando o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
- High Speed
- High Temperature
Indústrias
- Chemical and Pharmaceutical
- Bombas e Compressores
- Petrochemical
Recursos do Produto
- Design interno aprimorado
- Maiores classificações de carga
- Velocidade de limitação aumentada
- Gaiola de latão guiada por anel externo de alta resistência
- Alta precisão dimensional e de funcionamento (P6, P5)
Benefícios
- Vida útil longa
- Capacidade de alta velocidade
- Geração de calor, vibração e ruído reduzidos
NU
308
E
MM
C3
P6
Compartilhar