Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos - CRB de complemento completo para polias de guindaste

CRB

Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento completo para polias de guindaste apresentam vedações de alto desempenho, um revestimento de fosfato altamente resistente à corrosão e menos peças no geral para melhorar o desempenho de custo.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • High Speed
  • Lubrication

Indústrias

  • Construction
  • Material Handling
  • Mineração e Construção
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Vedações de contato aprimoradas
  • Alta classificação de carga
  • Revestimento de fosfato altamente resistente à corrosão
  • Relubrificação mais fácil.
  • Orifícios de relubrificação internos e externos
  • Rolamentos pré-lubrificados com graxa de lítio

Benefícios

  • Vedações de contato impedem a entrada de partículas estranhas ou água.
  • Capacidade radial e axial aumentada.
  • Furos de relubrificação para fácil manutenção e reposição de graxa.
  • Pode ser usado em ambientes externos devido ao revestimento.
  • O anel de pressão pode ser aplicado ao anel externo.
RS-50xx DS E7 NA S5 C3
Mostrar Descrição
Descrição
RS-50xx Basic Number
DS Contact Seal
E7 Lubrication Groove in Outside Surface
NA DIN 471 Compliant
S5 Phosphate Surface Treatment
C3 Radial Internal Clearance