Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos - Série EM

Cylindrical Roller Bearing, EM, 2Comp, open

Os rolamentos de rolos cilíndricos da série EM da NSK apresentam altas classificações de carga, funcionamento silencioso com gaiola resistente de uma peça usinada com precisão, ideal para todas as aplicações industriais.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Load
  • Low Noise
  • Vibration

Indústrias

  • Construction
  • Fans and Blowers
  • Máquinas-ferramentas
  • Material Handling
  • Papel
  • Petrochemical
  • Power Transmission
  • Mineração e Construção
  • Aço e Metais
  • Utilities
  • Turbinas Eólicas

Recursos do Produto

  • Design interno de capacidade extra
  • Gaiola de latão usinado de alta resistência e resistente ao desgaste
  • Perfil especial do bolso da gaiola fornece orientação precisa do rolo
  • Grandes cantos do bolso da gaiola aliviam as concentrações de estresse na gaiola
  • Geração reduzida de carga de borda devido ao coroamento especial do rolo
  • Dimensões em conformidade com ISO

Benefícios

  • Até o dobro da vida útil do rolamento.
  • A alta resistência da gaiola proporciona bom desempenho em equipamentos vibratórios.
  • Melhor fluxo de graxa e óleo nos bolsos da gaiola.
  • Operação silenciosa com baixo ruído.
  • Classificação de carga 30% maior em comparação com rolamentos convencionais.