Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos - Série EMM-VS

Cylindrical Roller Bearing, EM, 2Comp, open

A série EMM-VS de rolamentos de rolos cilíndricos para equipamentos vibratórios apresenta alta capacidade de carga. Construída com uma inovadora gaiola de latão usinado guiada por anel externo e um coroamento de rolo especial, esta série acomoda cargas pesadas e desalinhamento.

Descrição da Condição

  • High Load
  • Vibration

Indústrias

  • Material Handling
  • Mineração e Construção
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Gaiola de latão usinado de alta resistência e resistente ao desgaste
  • A gaiola de uma peça proporciona maior resistência sob condições de vibração
  • O perfil especial do bolso da gaiola ajuda a guiar os rolos
  • Os grandes cantos do bolso da gaiola aliviam as concentrações de estresse na gaiola
  • Geração reduzida de carga de borda devido ao coroamento especial do rolo
  • Tamanhos padrão ISO

Benefícios

  • A resistência aprimorada da gaiola melhora a rigidez
  • Melhor fluxo de graxa e óleo nos bolsos da gaiola
  • A dispersão aprimorada do lubrificante reduz o ruído
  • Classificação de carga 30% maior em comparação com rolamentos convencionais
  • Até o dobro da vida útil do rolamento