Rolamentos de rolos cilíndricos - Série EW

A série EW de rolamentos de rolos cilíndricos da NSK apresenta alta capacidade de carga e gaiola de aço prensado de alto desempenho. A EW é adequada para uma ampla variedade de aplicações industriais e é totalmente intercambiável com rolamentos de rolos de capacidade extra padrão ISO.
Descrição da Condição
- High Load
- High Speed
- High Temperature
- Low Noise
Indústrias
- Agricultura
- Construction
- Electric Motors
- Fans and Blowers
- Bombas e Compressores
- Material Handling
- Papel
- Petrochemical
- Power Transmission
- Mineração e Construção
- Turbinas Eólicas
Recursos do Produto
- Gaiola de aço prensado de alta resistência e resistente ao desgaste
- Orientação superior dos rolos devido ao design do bolso da gaiola
- A resistência da gaiola aumentou de 1,5 a 2 vezes
- Redução de ruído devido à simetria da gaiola
- Rolos de contorno controlado
Benefícios
- Aumento de até 30% na classificação de carga
- A resistência da gaiola é maior do que a dos principais concorrentes
- 10 - 25% maior velocidade limite em relação à série convencional
- 30 - 40% de redução de ruído (3 - 7dB mais silencioso) e redução de vibração
Compartilhar