Rolamentos de rolos cilíndricos da série NUB

A NSK desenvolveu a série NUB de rolamentos de rolos cilíndricos para atender aos requisitos de equipamentos de fabricação de aço e máquinas de fundição contínua. O design otimizado pode reduzir o custo total de propriedade para rolos-guia de máquinas de fundição contínua.
Descrição da Condição
- Compact Environment
- Contamination
- High Load
- High Temperature
Indústrias
- Aço e Metais
Recursos do Produto
- Alta capacidade por meio de design otimizado
- Redução do atrito de deslizamento diferencial interno
- Permite expansão térmica e flexão simultâneas do eixo
- Design não separável
Benefícios
- Vida útil três vezes maior
- Produtividade e confiabilidade da máquina melhoradas
- Custos de manutenção reduzidos
120
NUB
40
V
C4
Compartilhar