Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos para rodas

Cylindrical Roller Bearing, double-row, Railway, brass cage

As principais vantagens dos rolamentos de rolos cilíndricos são sua capacidade de alta velocidade, fácil manutenção e capacidade de permitir ou restringir o movimento axial. Os rolamentos CRB da NSK têm um diâmetro externo menor e um peso menor do que os rolamentos de rolos cônicos ou esféricos para a mesma capacidade de carga. Eles permitem a configuração livre de sua folga axial.

Descrição da Condição

  • Compact Environment

Indústrias

  • Ferrovias

Recursos do Produto

  • Pode permitir ou restringir o movimento axial
  • Experiências de trens de alta velocidade e trens urbanos no Japão

Benefícios

  • Capacidade de alta velocidade devido ao menor coeficiente de atrito
  • Fácil desmontagem para inspeção e manutenção
  • Permite configuração livre de sua folga axial
  • Acabamento de superfície aprimorado dos anéis de pista
  • Variações de vedação disponíveis
  • Variações dimensionais disponíveis