Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos com anéis de alinhamento

Cylindrical Roller Bearing, aligning rings, cut

Rolamentos de rolos cilíndricos com anéis de alinhamento para posição não localizada de máquinas de fundição contínua em siderúrgicas são rolamentos altamente funcionais e muito especializados.

Descrição da Condição

  • High Load
  • Misalignment

Indústrias

  • Oil and Gas
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Anéis de alinhamento
  • Gaiola de fácil manuseio
  • Rolamentos de rolos de complemento completo com alta capacidade de carga
  • Sem problemas de desgaste em comparação com rolamentos de rolos esféricos
  • Disponível com vedações e gaiola
  • Disponível com ou sem furos de graxa

Benefícios

  • Evita problemas de desgaste relacionados ao deslizamento diferencial

Incorpora capacidade de alinhamento:

  • O anel de alinhamento tolera desalinhamento importante e deflexão do eixo do rolo - minimizando os efeitos da carga de borda

Permite expansão térmica axial irrestrita do eixo do rolo (lado livre):

  • Elimina o desgaste da superfície do furo do estrangulamento
  • Nenhuma carga axial inesperada