Mood 3 Products

Rolamentos de rolo de longa duração com backup selado

Cylindrical Roller Bearing, Sendzimir BUR, double-row

Os rolamentos Sealed Back Up Long Life foram projetados especificamente para moinhos Sendzimir em siderúrgicas. Graças ao aço SAC e ao design de vedação otimizado, esses rolamentos proporcionam uma longa vida útil em condições operacionais de alta velocidade.

Com excelentes propriedades de lubrificação e desempenho de vedação para combater os problemas associados à lubrificação a óleo-ar, essa inovação permite aumentar a vida útil do rolamento em condições de lubrificação contaminada.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • Lubrication

Indústrias

  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Aço SAC patenteado pela NSK.
  • Design de vedação otimizado permitindo que névoa de óleo-ar seja descarregada através do lábio de vedação
  • Número reduzido de componentes
  • Estrutura integrada - Substituição simplificada do slinger e do anel de pressão
  • Sistema de vedação de baixo atrito

Benefícios

  • Vida útil mais longa (até o dobro) por meio do aço SAC
  • Desempenho de vedação estável em altas velocidades de rotação em resposta a problemas associados à lubrificação por névoa de óleo-ar
  • Redução do desgaste da vedação
  • Excelentes propriedades de lubrificação e desempenho de vedação
  • Tempo de substituição de vedação reduzido
STF 2U 180 - 1A g3 CCG200 UPA
Mostrar Descrição
Descrição
STF SAC Steel
2U Double-Row (Cyllindrical Roller Bearing)
180 Nominal Bore Diameter
-
1A Serial number
g3 SAC Steel
CCG200 Internal Clearance Symbol
UPA Tolerance Class Symbol