Rolamentos de rolos cilíndricos NSKHPS

A nova linha de rolamentos de rolos cilíndricos NSKHPS para máquinas industriais oferece quatro tipos de gaiolas, atendendo a diversas aplicações de uso geral. A vida útil dos rolamentos foi aumentada em até 60% em comparação com os modelos convencionais. Os rolamentos NSKHPS ajudam a reduzir os custos de manutenção e facilitam a escalabilidade dos equipamentos relacionados.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Temperature
Indústrias
- Electric Motors
- Fans and Blowers
- Oil and Gas
- Papel
- Power Transmission
Recursos do Produto
Disponível com 4 gaiolas diferentes:
- Gaiola de aço prensado
- Gaiola de latão usinado
- Gaiola de resina de poliamida
- Gaiola de resina L-PPS
Benefícios
- Aumento da vida útil do rolamento em até 60%
- Design interno otimizado
- Redução do custo de manutenção
- Redução de tamanho de equipamentos relacionados
NU3
08
E
T7
C3
&
Compartilhar