Rolamentos de rolos cilíndricos grandes NSKHPS

A NSK desenvolveu ainda mais sua linha NSKHPS para incluir grandes rolamentos de rolos cilíndricos (OD 180-400 mm).
Os HPS CRBs alcançaram uma vida útil de fadiga 2x mais longa com uma classificação de carga básica 23% maior em comparação com os produtos convencionais. O desalinhamento permitido é 4 ', que é 2x maior que o convencional.
Descrição da Condição
- High Load
Indústrias
- Papel
- Aço e Metais
Recursos do Produto
- Alta confiabilidade
- Alto desempenho
Benefícios
- Vida útil de fadiga 2x mais longa
- Classificação de carga básica 23% maior
- O desalinhamento admissível é 4
NU3
08
EM
C3
Compartilhar