Rolamentos de agulha
Visão geral

Rolamentos de Agulhas são classificados como radiais ou axiais, dependendo da direção da carga que suportam. Os rolos desses rolamentos são de três a dez vezes mais longos que seu diâmetro, proporcionando uma capacidade de carga radial relativamente alta.
As aplicações que utilizam rolamentos de agulhas incluem transmissões automotivas e compressores de ar condicionado.
Características e benefícios do produto:
- A gama inclui opções sólidas, de copo ou gaiola e rolo.
- Aço ultra limpo de alta qualidade, que pode prolongar a vida útil do rolamento em até 80%.
- A gama NSK de rolamentos de agulhas inclui: Rolamentos de rolos de agulhas, rolamentos de agulhas e muito mais.
Compartilhar