Mood 3 Products

Rolamentos de agulhas com capa trefilada

Drawn Cup Needle Roller Bearings

Os rolamentos de agulhas de copo trefilado NSK apresentam uma gaiola ou um conjunto completo de rolos com uma estrutura de anel externo exclusiva que envolve axialmente os rolos. Esses rolamentos fáceis de montar oferecem o anel externo mais fino de todos os rolamentos, juntamente com alta capacidade de carga, altas velocidades de limitação e forte resistência ao desgaste. O aço ligado cuidadosamente selecionado permite altas cargas máximas permitidas, e as gaiolas com superfície endurecida ajudam os rolamentos a suportar condições difíceis.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy
  • High Load
  • Low temperature
  • Reversing Rotation

Indústrias

  • Automotivo
  • Power Transmission
  • Print

Recursos do Produto

  • Pequena altura da seção transversal do anel externo suportando projetos de redução de tamanho e economia de espaço
  • Design de baixo custo e fácil de usar
  • Capacidade para altas cargas ou altas velocidades: modelos com gaiolas suportam rotação de alta velocidade, enquanto projetos de complemento total permitem alta capacidade de carga

Benefícios

  • Economize custos, pois esses rolamentos podem ser montados com um encaixe de pressão. Não há necessidade de anéis de pressão, colares ou ombros de alojamento para fixação na direção axial
FJ 1612 OH
Mostrar Descrição
Descrição
FJ Series Code
1612 Dimension number (shaft diameter / width space)
OH Other specification code