Rolamento de agulhas - NRB silencioso para componentes elétricos automotivos

Os rolamentos de agulha silenciosos reduzem em um terço o ruído gerado por produtos convencionais. Essa inovação é ideal para componentes elétricos em veículos com interiores extremamente silenciosos, especialmente durante a condução com a potência de um motor elétrico, como nos veículos elétricos (EV) e híbridos (HEV).
Descrição da Condição
- Low Noise
Indústrias
- Automotivo
Recursos do Produto
- Extremidades coroadas dos rolos de agulha usados em componentes elétricos automotivos (ou seja, dado um arco curvo) são capazes de suportar cargas pesadas.
- Redondeza melhorada do coroamento do rolo em comparação ao produto convencional por meio do desenvolvimento de um método de usinagem de alta precisão
Benefícios
- Nível de ruído gerado pelo rolamento reduzido a um terço do produto convencional
- O produto ajuda a criar interiores de veículos mais silenciosos e confortáveis em EVs, HEVs e carros de luxo, onde é necessário um passeio muito silencioso.
Compartilhar