Spherical Roller Bearing

Rolamentos autocompensadores de rolos

Visão geral

Spherical Roller Bearings

Os rolamentos autocompensadores de rolos estão disponíveis nos tipos EA, C, CD e CA, projetados para suportar alta capacidade de carga. Os tipos EA, C e CD são equipados com gaiolas de aço prensado, enquanto o tipo CA utiliza gaiolas de latão usinado. Todos os rolamentos EA são da série NSKHPS, um modelo de alto desempenho.

Os rolamentos da série NSKHPS oferecem capacidade de carga extremamente alta, altas velocidades limitantes e excelente desempenho em temperaturas de até 200°C.

As designações com o sufixo "E4" indicam que o rolamento possui uma ranhura de óleo e orifícios no anel externo. Como a profundidade da ranhura de óleo nesses rolamentos é limitada, recomenda-se o uso de uma ranhura de óleo também no furo do mancal para garantir a lubrificação adequada.

구형 롤러 베어링

Características

  • Auto-alinhamento
    O rolamento compensa automaticamente o desvio do centro do eixo e a flexão na carcaça ou no eixo, evitando que força excessiva seja aplicada a ele.
  • Suporte para todos os tipos de cargas
    Os rolamentos autocompensadores de rolos suportam cargas radiais, cargas axiais em ambas as direções e cargas combinadas.
  • Para extremidade fixa ou livre

Aplicativos

 

  • Alta carga
    Adequado para equipamentos que enfrentam grandes cargas radiais, cargas pesadas e cargas de impacto
  • Equipamentos de mineração (máquinas de pulverização, peneiras vibratórias, transportadores, etc.), caixas de engrenagens, pré-aquecedores de ar, extrusoras, separadores centrífugos, máquinas de construção, máquinas siderúrgicas, máquinas de fabricação de papel

Produtos



Catálogos