Mood 3 Products

Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS

Spherical Roller Bearing, brass cage, 27 rollers

Os Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS são rolamentos de última geração em tecnologia de materiais, adequados para altas velocidades e altas cargas. Eles permitem a redução de tamanho do equipamento e são apropriados para uma ampla variedade de aplicações. Os rolamentos esféricos HPS estão disponíveis com gaiola de aço ou latão.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Speed
  • High Temperature
  • Misalignment

Indústrias

  • Fans and Blowers
  • Alimentos e Bebidas
  • Bombas e Compressores
  • Material Handling
  • Papel
  • Mineração e Construção
  • Rubber and Plastics
  • Aço e Metais
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Maior capacidade de carga entre os rolamentos de rolos esféricos (SRB)
  • Projeto otimizado da pista de rolamento e acabamento de superfície
  • Gaiola de latão (CAM) ou gaiola de aço reforçado (EA)
  • Aço Z de alta limpeza
  • Estabilidade térmica: até 200°C
  • Tamanho do furo de 40 mm a 260 mm

Benefícios

  • Até o dobro da vida útil de operação
  • Velocidade limite até 20% maior
  • Classificação de carga dinâmica 25% superior
  • Produtividade aprimorada reduz os custos de manutenção
  • Alta capacidade de carga permite a redução de tamanho do equipamento
232 36 CA M K E4 C3 S11 *H*
Mostrar Descrição
Descrição
232 Tipo e série do rolamento
36 Diâmetro do furo
CA Design interno
M Tipo de gaiola
K Design dos anéis
E4 Design dos anéis
C3 Folga radial interna
S11 Especificação especial
*H* NSKHPS