Mood 3 Products

Rolamentos autocompensadores de rolos - Gaiola CAM

Spherical Roller Bearing, brass steel cage, 2Comp

Projetados especificamente para suportar os ambientes de trabalho difíceis da indústria pesada, os rolamentos autocompensadores de rolos com gaiola CAM são projetados com uma gaiola de latão maciço usinada com precisão. Altamente resistentes a cargas pesadas ou de choque, eles são projetados para desempenho de alta velocidade e baixo aumento da temperatura operacional.

Descrição da Condição

  • High Load
  • Misalignment

Indústrias

  • Fans and Blowers
  • Bombas e Compressores
  • Material Handling
  • Papel
  • Power Generation
  • Power Transmission
  • Mineração e Construção
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Gaiola de latão sólido usinada com precisão com bolsos de rolo contornados
  • Os rolos simétricos levam a uma distribuição uniforme da carga ao longo do comprimento do rolo e a uma classificação de carga estendida
  • Capacidade de autoalinhamento com anel guia flutuante para otimizar a orientação do rolo e evitar a quebra da placa
  • Inclinação controlada do rolo
  • Diâmetro externo de até 2500 mm
  • Dimensões padrão ISO
  • Furo afilado disponível

Benefícios

  • Altas classificações de carga dinâmica e estática
  • Resistente a cargas pesadas ou de choque
  • Desempenho de alta velocidade com baixo aumento de temperatura operacional
  • Melhor orientação do rolo
  • Funcionamento suave
240 710 CAM E4 C3
Mostrar Descrição
Descrição
240 Bearing type and series
710 Bearing Bore
CAM Solid brass cage
E4 Outer ring with groove & Oil Holes
C3 Radial Internal Clearance