Mood 3 Products

Rolamento de rolos esféricos de gaiola de latão ECA

Spherical Roller Bearing with ECA Brass Cage

A NSK desenvolveu uma série de rolamentos autocompensadores de rolos com uma gaiola de latão ECA para visar o aumento da produtividade com peças intercambiáveis. Este rolamento com uma gaiola guiada por rolos permite uma capacidade de carga muito além dos produtos dos concorrentes. A série ECA substituirá a série CAM

Descrição da Condição

  • High Load
  • Vibration
  • Misalignment

Indústrias

  • Cimento
  • Papel
  • Petrochemical
  • Mineração e Construção
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Número de rolos de tamanho maior para alta capacidade de carga
  • Gaiola de latão maciço com bolsos de rolo contornados para geometria otimizada
  • Os bolsos contornados do rolo reduzem significativamente o movimento do rolo durante a rotação
  • Nervura pequena do anel interno otimizada
  • Velocidades limite mais altas

Benefícios

  • Design de gaiola otimizado - o novo design reduz o estresse interno da gaiola e elimina o anel guia
  • Maior capacidade de carga - o design interno avançado oferece maior tamanho do rolo
  • Operação em alta temperatura - o tratamento de estabilidade dimensional agora é padrão para anéis internos e externos.
E CA
Mostrar Descrição
Descrição
E Capacidade Extra
CA Design interno