Mood 3 Products

Rolamentos autocompensadores de rolos - Vedação destacável

Spherical Roller Bearing, detachable seal

A indústria de pedreiras e mineração requer equipamentos confiáveis que possam suportar condições adversas. Por esse motivo, a NSK desenvolveu a primeira vedação destacável para rolamentos autocompensadores de rolos. O excelente desempenho de vedação contribui para aumentar a vida útil do rolamento. Eles também permitem o gerenciamento preciso da folga adequada durante a montagem do rolamento e evitam a entrada de sujeira no rolamento.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • Lubrication

Indústrias

  • Cimento
  • Mineração e Construção

Recursos do Produto

  • Compatibilidade com produtos convencionais
  • Tecnologia de material NSK de longa duração
  • Tecnologia de vedação NSK

Benefícios

  • Alto desempenho de vedação
  • Suporte de vedação aparafusado para remover a vedação durante a montagem
  • Medição da folga durante a montagem
  • Vida útil 4x mais longa do que os rolamentos convencionais
  • Capaz de suportar condições adversas
HTF 320 SLE 316 A g DD2 K E4 C3
Mostrar Descrição
Descrição
HTF HTF Steel
320 Bore Diameter
SLE Special Sealed Spherical Roller Bearing
316 Series Code
A Internal Design
g HiTF Steel
DD2 Seal Design
K Tapered Bore
E4 Lubrication groove and lubrication hole
C3 Radial Internal Clearance