Mood 3 Products

Rolamentos autocompensadores de rolos - SWR

Spherical Roller Bearing, pressed steel cage, SWR

Os rolamentos autocompensadores de rolos SWR proporcionam soluções para os desafios encontrados nos rolos-guia de lingotamento contínuo, utilizando uma tecnologia proprietária de tratamento térmico que amplia a vida útil e a confiabilidade do rolamento.

Descrição da Condição

  • High Load
  • High Speed
  • Low Friction

Indústrias

  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Maior resistência do material do anel externo
  • Capacidade de uso com vedações ou sem

Benefícios

  • Resistência ao desgaste melhorada - 3x em comparação com o aço de rolamento AISI 52100
  • Atrito minimizado do anel externo para prolongar a vida útil da descamação - 5x melhor vida útil da descamação em comparação com o aço de rolamento AISI 52100
  • Resistência do material melhorada - 5x's em comparação com o aço de rolamento AISI 52100
  • O SWR pode substituir o SRB padrão sem modificar as caixas de eixo