Rolamentos de rolos cônicos
Visão geral

Rolamentos de Rolos Cônicos (TRBs) são projetados de modo que os ápices imaginários dos cones formados pelas pistas dos anéis interno e externo e os rolos convirjam em um ponto no eixo do rolamento. Os rolos cônicos trapezoidais, usados como elementos rolantes, são guiados por uma grande nervura no anel interno.
Os TRBs podem suportar cargas radiais e axiais em uma direção. Quando a carga é aplicada, o componente axial gerado dentro do rolamento normalmente requer o uso de dois rolamentos opostos (semelhantes aos rolamentos de esferas de contato angular) ou rolamentos de duas carreiras. Os espaçadores são usados para ajustar os anéis interno e externo na direção axial e garantir a folga interna adequada. Como são separáveis, os conjuntos de anel interno (cone) e anel externo (copo) podem ser montados independentemente.
A série HR aumenta o tamanho e o número de rolos para oferecer uma capacidade de carga ainda maior.
Os rolamentos de rolos cônicos são classificados de acordo com o ângulo de contato, podendo ser normais, médios ou íngremes. Além dos tipos de duas carreiras, também estão disponíveis rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras. As gaiolas prensadas são normalmente utilizadas, embora rolamentos maiores possam empregar gaiolas do tipo pino.
Compartilhar