Rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras

Esses rolamentos são capazes de suportar altas cargas radiais e também cargas axiais em duas direções.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
Indústrias
- Automotivo
- Electric Motors
- Turbinas Eólicas
Recursos do Produto
- Suporta todos os tipos de cargas: cargas de momento, cargas axiais e cargas radiais em qualquer direção.
- Alta rigidez com alta capacidade de carga
- Vários designs: costas com costas, face a face, tipo KBE e KH
Benefícios
- Pode suportar altas cargas radiais e axiais em ambas as direções
- Solução de rolamento muito confiável
- Alta rigidez
HR
302
10
J
DF+KR
Compartilhar