Rolamentos de Rolos para Grandes Caixas de Engrenagens - TRB & CRB de tamanho grande

Rolamentos de rolos cilíndricos e cônicos de tamanho grande e de longa duração para caixas de engrenagens em grandes máquinas industriais são projetados para aplicações encontradas em geradores de energia eólica e máquinas de mineração. Seu material especial e tecnologia de tratamento térmico personalizado diminuem os danos iniciais causados pela descamação da estrutura branca. Sob tais condições, a vida útil dos rolamentos pode ser aumentada em 7x em comparação com os rolamentos convencionais.
Descrição da Condição
- Compact Environment
- High Load
- Lubrication
Indústrias
- Power Generation
- Power Transmission
- Mineração e Construção
Recursos do Produto
- Material especial: composição química otimizada
- Processo de tratamento térmico personalizado
- TRB e CRB disponíveis
- Revestimento de óxido preto disponível mediante solicitação
- Intercambiável com produtos padrão
Benefícios
- Alta resistência à descamação da estrutura branca
- Maior vida útil em comparação com os rolamentos padrão
- O aumento do nível de tensão residual leva a uma maior resistência do material
- Alta tenacidade à fratura
- Alta estabilidade dimensional
Compartilhar