Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira

Os rolamentos de rolos cônicos são projetados de modo que os ápices cônicos imaginados formados pelas pistas dos anéis interno e externo e os rolos convirjam em um ponto no eixo do rolamento. Os rolos cônicos trapezoidais usados como elementos rolantes são guiados por uma grande nervura no anel interno.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
Indústrias
- Automotivo
- Turbinas Eólicas
- Mineração e Construção
Recursos do Produto
- Pode suportar cargas radiais e axiais em uma direção
- Fácil montagem, pois os conjuntos de anel interno (cone) e anéis externos (copos) podem ser montados independentemente
- Gaiolas prensadas são geralmente usadas, embora rolamentos grandes possam utilizar gaiolas do tipo pino
Benefícios
- Pode suportar altas cargas radiais e axiais em uma direção
- Fácil montagem, pois o anel interno e externo é separável
- Solução muito segura do rolamento
- Alta rigidez
HR
302
10
J
Compartilhar