Rolamentos de rolos cônicos - Selados-Limpos Quatro Carreiras TRB

Os rolamentos de rolos cônicos de quatro carreiras selados e limpos de capacidade extra oferecem maior capacidade de carga com maior desempenho de vedação enquanto utilizam o material Super-TF e WTF™.
Descrição da Condição
- Compact Environment
- Green environment
Indústrias
- Ferrovias
Recursos do Produto
- Material de aço Super-TF ou WTF™
- A geometria interna do rolamento recém-projetada oferece maior diâmetro da gaiola, maior número de rolos e rolos maiores
- Vedações: Novo tipo de vedação lateral, nova vedação de furo;
- Selo principal mais compacto e design de suporte de vedação
- Sulco helicoidal especial
Benefícios
- Maior capacidade de carga devido à geometria interna do rolamento recém-projetada e vedação especial
- A vedação do furo evita o acúmulo de pressão negativa que pode causar a entrada de água através das vedações principais
- O aço Super-TF proporciona uma vida útil significativamente mais longa sob condições operacionais altamente contaminadas
- O aço WTF™ oferece vida útil significativamente mais longa sob contaminação por água e metálica
- Ranhura helicoidal para evitar rastejar no eixo do pescoço do rolo
- A solução selada e limpa reduz significativamente o consumo de graxa
Compartilhar