Mood 3 Products

Rolamentos - WTF (Resistente à Água)

TRB

Os rolamentos WTF (Water-Tough) da NSK foram desenvolvidos usando tecnologias avançadas, incluindo tecnologia de material limpo ultra-alto e tecnologia proprietária de tratamento térmico da NSK.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load

Indústrias

  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Tecnologia material de aço
  • Tecnologia especial do tratamento térmico de NSK
  • Tecnologia de design de componentes químicos ideal
  • Disponível para rolamentos de rolos cônicos cilíndricos de quatro carreiras e de quatro carreiras

Benefícios

  • Vida útil do rolamento 3x maior do que o rolamento convencional.
  • Relativamente livre de inclusões não metálicas na superfície da pista na inibição da geração de rachaduras
  • Os limites dos grãos foram reforçados para ajudar a evitar a propagação de rachaduras
  • Evita a propagação de rachaduras por fadiga por corrosão devido à infiltração de água