Rolamentos de rolos axiais
Visão geral

Disponíveis com rolos cilíndricos, cônicos e esféricos, os rolamentos de rolos axiais são projetados para suportar exclusivamente cargas axiais. Os rolamentos de rolos axiais da NSK são ideais para cargas pesadas e oferecem alta rigidez axial. Gaiolas de latão usinado são usadas como padrão.
Os rolamentos de rolos cônicos axiais estão disponíveis em dois tipos: o tipo TT, que possui um flange na arruela do alojamento (anel externo), e o tipo TTF, que não o possui. O tipo TT é adequado quando o rolamento pode ser fixado com segurança na direção radial, enquanto o tipo TTF tolera um leve desalinhamento que pode ocorrer entre o eixo e o alojamento durante a operação.
Os rolamentos de rolos esféricos axiais contêm rolos convexos, o que lhes confere a capacidade de se autoalinhar, tornando-os imunes a erros de montagem e deflexão do eixo. O tipo E oferece um design de alta capacidade de carga, com uma gaiola de aço prensado.
Compartilhar