Mood 3 Products

Rolamentos de rolos axiais cilíndricos

Cylindrical Thrust Roller Bearings

Rolamentos de rolos axiais cilíndricos podem receber apenas carga axial, mas suportam aplicações de alta carga e oferecem alta rigidez axial. As gaiolas são normalmente feitas de latão usinado.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy
  • High Load
  • Reversing Rotation

Indústrias

  • Automação
  • Material Handling
  • Packaging
  • Rubber and Plastics
  • Aço e Metais
  • Utilities

Recursos do Produto

  • Alta capacidade de carga/alta rigidez
  • Embora não sejam adequados para altas velocidades devido à velocidade circunferencial diferencial em cada elemento rolante, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos têm uma gaiola compacta que é principalmente guiada por rolos.
  • Arranjos de várias carreiras em tandem estão disponíveis para capacidade de carga excepcionalmente alta

Benefícios

  • Ideal para baixa rotação
  • Disposição de várias fileiras em tandem disponível
190 TMP 12
Mostrar Descrição
Descrição
190 Nominal Bore Diameter
TMP Bearing Type Symbol
12 Serie