Rolamentos de agulha axiais

Os rolamentos de agulha axiais possuem conjuntos de gaiola e rolos de agulha com uma gaiola de superfície endurecida, fabricada a partir de duas chapas de aço prensadas com precisão.
Os rolos são mantidos firmemente na gaiola, garantindo uma orientação ideal, mesmo sob grandes cargas axiais. Esses rolamentos economizam tanto espaço que podem substituir facilmente as arruelas de encosto de mancal simples convencionais, mantendo o mesmo espaço de instalação.
Estão disponíveis várias configurações, incluindo unidades autônomas, unidades com pista integrada ou unidades com diferentes espessuras de pista, para se adaptar às condições de montagem ao redor do rolamento.
Descrição da Condição
- Compact Environment
- High Accuracy
- Low Noise
- Reversing Rotation
Indústrias
- Automação
- Automotivo
- Packaging
- Rubber and Plastics
- Utilities
Recursos do Produto
- Design compacto com a mesma altura de seção transversal fina de uma arruela de encosto
- Usar a superfície lateral da engrenagem como pista permite uma redução ainda maior do tamanho do equipamento
- Alta rigidez e resistência ao desgaste devido à gaiola de superfície
Benefícios
- Economia de espaço
- Várias configurações
Compartilhar