Mood 3 Products

Rolamentos axiais de esferas de contato angular - ACTBB vedado para suporte de fuso de esferas

ACBB, Thrust, TAC-C, Polyamide cage, sealed, 2Comp

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular vedados da NSK para suporte de fuso de esferas oferecem excelente resistência à entrada de refrigerante e lascas de metal, ao mesmo tempo em que fornecem alta rigidez e suporte preciso do fuso de esferas.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • High Temperature

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Semicondutores
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Classificações de carga dinâmica aprimoradas
  • Maior vida útil do rolamento
  • Aumento do número de bolas
  • Disponível com vedações de contato leve para baixo torque
  • Disponível com vedações de borracha para melhor retenção de graxa
  • Ângulo de contato 60°

Benefícios

  • Redução da geração de calor em 20%
  • Desempenho aprimorado de alta velocidade
  • As vedações de contato leve garantem baixo aumento de temperatura
30 TAC 62 C DDg SU H PN7C
Mostrar Descrição
Descrição
30 Diâmetro nominal do furo
TAC Símbolo do tipo de rolamento
62 Diâmetro externo nominal
C Design interno
DDg Seal
SU Arranjo
H Pré-carga
PN7C Exatidão