Rolamentos para salas limpas

Visão geral

1.1

Os rolamentos para sala limpa são projetados para minimizar a emissão de partículas, garantindo um ambiente mais puro e seguro.

Com as tecnologias exclusivas da NSK, essa linha de rolamentos se destaca por seu desempenho confiável em pressão atmosférica, vácuo e altas temperaturas.


Produtos

2.1

Os rolamentos de aço inoxidável embalados com graxa LG2 e LGU são ideais para salas limpas, operando em pressão atmosférica e em temperaturas normais.

Características

  • Baixa dispersão de graxa e emissão reduzida de partículas.
  • Longa vida útil para operação confiável.

Aplicações

  • Salas limpas.
  • Equipamento de fabricação de filme.
3.1

Os rolamentos de aço inoxidável com graxa DL2 são projetados para uso em salas limpas, operando de forma eficiente tanto em pressão atmosférica quanto em vácuo.

Características

  • Baixa dispersão de graxa e emissão reduzida de partículas.
  • Resistência superior ao calor, permitindo operação em temperaturas elevadas.

Aplicações

  • Equipamentos de fabricação de semicondutores.
  • Equipamentos de fabricação de filmes.
4.1

Os rolamentos DFO são projetados com revestimentos especiais de lubrificação aplicados aos anéis, esferas e gaiolas, oferecendo limpeza superior e longa vida útil.

A especificação E-DFO usa um revestimento lubrificante de hidrocarboneto de baixa pressão de vapor, enquanto a especificação V-DFO usa um revestimento lubrificante de óleo de flúor.

Esses rolamentos de novo conceito são adequados para ambientes de sala limpa tanto em pressão atmosférica quanto em vácuo.

Características

  • Baixas emissões de partículas, com graxa especializada para manter as partículas geradas a um nível baixo.
  • Baixa desgaseificação para ambientes mais controlados.

Aplicações

  • Equipamento de fabricação de semicondutores.
  • Equipamento de fabricação de eletroluminescência orgânica (OEL).

Catálogos