Mood 3 Products

Rolamentos Aquáticos

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Aqua-Bearings, Open

Os rolamentos Aqua da NSK apresentam anéis externos/internos de fluororesina especial com esferas e gaiolas equipadas para atender a uma ampla gama de aplicações de carga leve em ambientes aquáticos, alcalinos e ácidos fortes.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • Corrosive Environment

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Alimentos e Bebidas
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Material especial para anéis externos/internos, esferas e gaiolas

Benefícios

  • Fluorresina autolubrificante especial torna graxas e óleo desnecessários
  • Funcional para aplicações em ácidos fortes ou álcalis, água ozonizada, vários tipos de vapor e gases halógenos
  • Altamente resistente à corrosão; equivalente ao dos rolamentos cerâmicos
  • O material de flúor reforçado com fibra dá aos anéis de rolamento interno e externo maior resistência e rigidez
  • Longa vida útil; excelente durabilidade em solventes ácidos
    - Oferece mais de 1000x de resistência do que o aço inoxidável SUS440C
    - Mais de 5 vezes de resistência do que os rolamentos convencionais de polietileno (PE)
  • Disponível com nossos rolamentos de esferas de sulco profundo
6001 L P T3
Mostrar Descrição
Descrição
6001 Basic Number
L SPACEA Series
P Aqua Bearing with Ceramic Balls
T3 Fluorine Cage