Mood 3 Products

Rolamentos de esferas - revestidos de cerâmica

874x555

Os rolamentos de esferas revestidos de cerâmica da NSK com alta resistência de isolamento são ideais para aplicações suscetíveis à corrosão elétrica. Os rolamentos de esferas revestidos de cerâmica são pulverizados com plasma para garantir uma ligação adequada ao aço do rolamento. O revestimento é selado com uma resina acrílica especial que ajuda a evitar deterioração significativa da resistência elétrica.

Esses rolamentos são fornecidos em todo o mundo para motores e geradores industriais, motores de tração e aplicações de energia eólica.

Descrição da Condição

  • Corrosive Environment

Indústrias

  • Electric Motors
  • Power Generation
  • Power Transmission
  • Turbinas Eólicas

Recursos do Produto

  • Anel de rolamento revestido de cerâmica
  • Espessura otimizada do revestimento cerâmico
  • Alta durabilidade do revestimento devido ao processo específico de pulverização de plasma
  • Camada de resina acrílica para selar o revestimento e otimizar a capacidade de isolamento
  • Disponível com dimensões de rolamento padrão

Benefícios

  • Alta resistência de isolamento
  • Alta eficiência de custo devido ao aumento da vida útil do rolamento
  • Custo-efetivo quando comparado a rolamentos híbridos
  • Não é necessária preparação especial do furo do alojamento
62XX 18 HD2 C3
Mostrar Descrição
Descrição
62XX Bearing type and series
18 Bore Diameter
HD2 Ceramic Coated
C3 Radial internal clearance