Mood 3 Products

Rolamentos híbridos com esferas de cerâmica

Deep Groove Ball Bearing, Hybrid, Brass Cage

Rolamentos híbridos usando esferas de cerâmica foram projetados para aplicações onde isolamento elétrico de alto grau é necessário e/ou alta velocidade ocorre. O design robusto junto com uma combinação de anéis de aço e esferas de cerâmica torna os rolamentos úteis para muitas aplicações diferentes. A vida útil é estendida devido à eliminação efetiva da erosão elétrica. Em operação de alta velocidade, as apreensões são evitadas.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Power Generation

Recursos do Produto

  • Esferas de cerâmica
  • Gaiola de latão maciço usinada com precisão
  • Diâmetro do furo de até 180 mm
  • Dimensões padrão ISO
  • Capacidade de carga igual ao rolamento de aço padrão

Benefícios

  • Vida útil mais longa
  • Previne erosão elétrica
  • Capacidade de alta velocidade
  • Previne falso efeito Brinelling
  • Reduz atrito do rolamento
6324 SN24 MR C3
Mostrar Descrição
Descrição
6324 Basic Bearing Type
SN24 Material (Ceramic Balls)
MR Cage (Brass Cage, roller guided)
C3 Radial Internal Clearance