Mood 3 Products

Rolamentos híbridos SPACEA

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Hybrid, 3Comp

Os novos rolamentos híbridos NSK proporcionam uma vida útil até 5 vezes maior do que os rolamentos de aço inoxidável em ambientes submersos em água. O aumento da durabilidade contribui para a redução da manutenção, do tempo de inatividade e dos custos excessivos de substituição.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • Corrosive Environment
  • High Temperature
  • Lubrication

Indústrias

  • Alimentos e Bebidas

Recursos do Produto

  • Escudos de aço inoxidável austenítico
  • Gaiola de fluororresina
  • Anéis externos/internos de aço inoxidável martensítico
  • Esferas de cerâmica de nitreto de silício
  • Lubrificante sólido de flúor

Benefícios

  • Lubrificante sólido de flúor sem graxa
  • Aplicável em atmosfera normal até 10 - 6 Pa
  • Temperatura de operação até 200°C/392°F
  • Vida útil 5x maior que a do aço inoxidável em ambientes imersos em água
62 06 L ZZ CG YT3
Mostrar Descrição
Descrição
62 Bearing Type
06 Bearing Bore Number
L Spacea Range
ZZ Two Shields
CG Radial Internal Clearance
YT3 Fluororesin Cage