Rolamentos de óleo moldado

Os rolamentos de óleo moldado são lubrificados com material impregnado com óleo original da NSK e são adequados para ambientes corrosivos e contaminados com poeira.
Descrição da Condição
- Contamination
- Corrosive Environment
- Lubrication
Indústrias
- Agricultura
- Chemical and Pharmaceutical
- Alimentos e Bebidas
- Material Handling
- Oil and Gas
- Packaging
- Papel
- Mineração e Construção
- Aço e Metais
- Utilities
Recursos do Produto
- Sem manutenção
- Aço inoxidável para ambientes corrosivos
Benefícios
- Molded-Oil fornece suprimento contínuo de óleo de lubrificação
- Ambiente limpo com propriedade livre de graxa e sem reabastecimento de óleo
- Vida útil mais que o dobro da lubrificação com graxa, em ambientes contaminados com água ou poeira
- Tipo de vedação de contato disponível em estoque padrão para rolamentos de esferas
- Alcança desempenho estendido sem manutenção, fornecendo suprimento contínuo de lubrificante
- Disponível para aplicações de alta velocidade
- Disponível em rolamentos de esferas, rolamentos de rolos esféricos e rolamentos de rolos cônicos
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Compartilhar