Mood 3 Products

Revestimento de níquel

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Nickel Alloy, 2Comp

Os rolamentos revestidos de níquel, resistentes à corrosão, possuem revestimento nos anéis externo e interno, o que aumenta sua resistência à corrosão e durabilidade. São ideais para ambientes corrosivos, atmosferas normais ou de alta temperatura.

Graças à sua maior durabilidade, esses rolamentos prolongam a vida útil, ajudando a reduzir os custos de manutenção, o tempo de inatividade e a necessidade de substituição.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • Contamination
  • Corrosive Environment
  • High Temperature
  • Lubrication

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Alimentos e Bebidas
  • Material Handling
  • Print
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Anéis externos/internos: Aço inoxidável martensita e revestimento de níquel
  • Bolas: cerâmica de nitreto de silício
  • Gaiola: Fluororesina
  • Lubrificante: Lubrificante sólido de flúor
  • Escudos: aço inoxidável austenita

Benefícios

  • Maior resistência à corrosão
  • Vida útil mais longa do que os rolamentos de aço inoxidável ou híbridos
  • Resistência a líquidos de esterilização, como peróxido de hidrogênio e oxonia
  • Lubrificante sólido de flúor sem graxa
  • Aplicável a partir de atmosfera normal até 10-6 Pa
  • Temperatura até 200°C
62 04 L ZZ CG YNI T3
Mostrar Descrição
Descrição
62 Bearing type and series
04 Bore diameter
L SPACEA Series
ZZ Shields on both sides
CG Radial Internal Clearance
YNI Nickel Coating
T3 Fluororesin Cage