Rolamentos de alta temperatura
Visão geral

Os rolamentos de alta temperatura são projetados para operar em condições de calor intenso, utilizando lubrificantes especializados para garantir o desempenho e a durabilidade.
Tipos de Rolamentos de Alta Temperatura:
- Rolamentos com graxa: São pré-preenchidos com graxa de flúor, ideal para suportar altas temperaturas.
- Rolamentos YS e SJ: Usam lubrificante sólido de dissulfeto de molibdênio (MoS2), com capacidade para suportar temperaturas de até 350 °C (YS) e 400 °C (SJ), respectivamente.
Produtos
Catálogos
Pesquise nossa lista completa de catálogos para obter mais detalhes.
Unidades NSK
Buscar por
Pesquisar por palavras-chave ou selecionar na lista de filtros
Compartilhar